Publicar produtos
Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5
Watts

Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5

Traduzido por Google,
As válvulas de corte automático a gás sem chumbo* da série LF210-5 são utilizadas em aplicações de aquecedores de água a gás para proteger contra o sobreaquecimento da água no sistema de aquecimento de abastecimento de água quente sanitária. É uma válvula do tipo imersão que desliga automaticamente o fornecimento de gás ao aquecedor se a temperatura atingir 99°C (210°F). É um dispositivo autônomo que consiste em assento disco-metal Buna-N, botão de reset manual para reabrir a válvula após um desligamento automático, conjunto de trava de desarme e assentos de mola de aço inoxidável para fechar a válvula a uma temperatura controlada e termostato com tubo de extensão que opera a trava de disparo em resposta à temperatura da água. Design certificado pela CSA. Os modelos LFL210-5 M2 e LFLL210-5 M2 apresentam hastes estendidas para uso com aquecedores de água contendo isolamento extra espesso, até 2 1/2 pol.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6819
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Gas Supply Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas