Publicar produtos
Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C
Watts

Lead Free* Calibrated Pressure Relief Valves - LF530C

Traduzido por Google,
As Válvulas de Alívio de Pressão Calibradas Sem Chumbo* Série LF530C são usadas em aplicações comerciais, residenciais e industriais para proteger contra pressão excessiva em sistemas contendo água, óleo ou ar. Consiste em uma construção de corpo de latão Lead Free* com entrada macho roscada NPT e conexões de saída fêmea (dreno) roscada NPT, mola de aço inoxidável, castelo de latão, disco Buna-N e O-ring Buna-N. A série LF530C possui um recurso de ajuste calibrado para definir a válvula para a pressão de alívio necessária e é ideal para alívio de pressão de expansão térmica de desvio (não aprovado pela ASME). Pressão máxima: 300psi (20,67 bar). Faixas de pressão ajustáveis: Tamanhos 1/2, 3/4 pol. - 50 a 175psi (3,45 a 12,06 bar), Tamanho 3/4 pol. - 100 a 300psi (6,89 a 20,67 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Working Pressure: LF530C Pressure Range: 50-175psi (3.4-12.1 bar); LF53 Pressure Range: 75-125psi (5.2-8.6 bar)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6821
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas