Publicar produtos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007
    Watts

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF007

    4.1 de 5 estrelas4.1(17 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os conjuntos de válvulas de retenção duplas sem chumbo* da série LF007 incluem sensores para uso com a tecnologia SentryPlus Alert®. Os conjuntos de diâmetro pequeno incluem um sensor de congelamento para sinalizar quando a temperatura se aproxima do ponto de congelamento. Os conjuntos de diâmetro grande do modelo IOT incluem sensores para medir flutuações de pressão em três pontos para monitoramento e avaliação de desempenho.

    Diâmetro pequeno, tamanhos de 1/2 a 2 IN, inclui um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para sinalizar ao pessoal da instalação quando a temperatura se aproxima e atinge o ponto de congelamento. O recurso de alertas de congelamento está disponível com kit de conexão adicional para redes Wi-Fi, sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS) e sistemas de gerenciamento de irrigação (IMS).

    A série é projetada para evitar o fluxo reverso de líquidos por contrapressão ou sifonagem reversa em um sistema de encanamento onde não há risco à saúde. Construção compacta para instalação em espaços apertados. O design de entrada superior com tampa única fornece acesso conveniente para manutenção. Assentos e discos de assento substituíveis. Nenhuma ferramenta especial necessária para manutenção.

    Todos os conjuntos de grande diâmetro, tamanhos 2 1/2 e 3 pol., são envoltos em ArmorTek ® , um sistema patenteado de revestimento epóxi avançado de 3 partes, projetado para limitar a corrosão induzida por micróbios (MIC) e a corrosão do substrato metálico exposto.


    Especificação
    • Features

      • Available freeze sensor connection kit to activate a monitoring system that trigger alerts for low and freezing temperatures
      • Modular, compact design to facilitate assembly and maintenance
      • Pressure sensors on Model IOT to enable monitoring and assessment of assembly performance when activated with an add-on connection kit, sizes 2 1/2 and 3 IN with NRS gate valves
      • Advanced ArmorTek coating technology to resist corrosion of internals, sizes 2 1/2 and 3 IN
      • Lead free* top-mounted test cocks
      • Captured spring assemblies for safety
      • Replaceable seats and seat discs
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for Wi-Fi networks, building management systems (BMS), and irrigation management systems (IMS)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única6830
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Double Check Valve Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States