Publicar produtos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small

4.7 de 5 estrelas4.7(13 avaliações)
Traduzido por Google,

Série LF909 Small Lead Free* Conjuntos de Zona de Pressão Reduzida evitam que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à contra-sifão e/ou contrapressão. Consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido sem chumbo*, válvulas de esfera de bronze e torneiras de teste de bronze. A série LF909 apresenta um princípio de design de entrada de ar/saída de água para proteção durante condições de contra-sifonagem e contrapressão combinadas de emergência. É ideal para conexões cruzadas de risco à saúde ou para contenção na entrada da linha de serviço. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).

Especificação
  • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Body Material: Bronze
    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: AWWA C-511-92
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F CW, 210°F HW

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6966
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States