Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with Quick-Connect Technology - LFFBV-3C-QC

Traduzido por Google,
Série LFFBV-3C-QC 2 peças, porta completa, liga de silício de cobre fundido sem chumbo* As válvulas de esfera com tecnologia de conexão rápida são usadas em aplicações de água potável residenciais e comerciais. Eles apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, assentos de PTFE virgem, arruela de encosto, gaxeta ajustável, porca de gaxeta da haste, adaptador de esfera de latão cromado e alças de aço. A série LFFBV-3C-QC vem com conexões integradas de entrada e saída de conexão rápida para instalação rápida em tubos de cobre, CPVC, PEX e PB.
Especificação
  • Keywords: 1017, asse, b125, control, csa, hot, lead free, lf, mixing, temperature, thermostatic, valve, water
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6968
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings