Publicar produtos
Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A
Watts

Iron Process Steam Pressure Regulators - 152A

Traduzido por Google,
Os Reguladores de Pressão de Vapor de Processo Série 152A são usados em aplicações comerciais, industriais e institucionais para regular a pressão de vapor em autoclaves, mesas/ferros de vapor, vulcanizadores e serviços de processo de grande capacidade. É altamente sensível a mudanças de pressão reduzidas. Consiste em uma construção de corpo de ferro com conexões de entrada e saída fêmea com rosca NPT, filtro de aço inoxidável, diafragma de metal laminado e recurso de ajuste de sensibilidade para fluxo crítico. A série 152A oferece volume total com queda de pressão mínima e facilidade de manutenção em linha. É ideal para uso em esterilizadores, linhas de processo, dispositivos de teste e linhas de óleo. Assento apertado Modelo 152A-T disponível para serviços sem saída e líquidos. Pressão máxima de alimentação: Até 200psi (13,8 bar).
Especificação
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ISO 9001 Certified
    Working Pressure: 300psi (21 bars)
    Maximum Working Temperature: 400°F (204°C)Keywords: 152AT, 200#, 200psi, 600wog, backflow valve, ballvalve, bronze, capacity, fitting, fullport, iron, lead free, liquid, medium, plastic fitting, pressure, pressure valve, process, quick connect fitting, reducing valve, regulator, rpza, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, thread, threaded, valve, vlv,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única708
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING