Publicar produtos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709
    Watts

    Lead Free* Double Check Valve Assemblies, Cast Iron - LF709

    3.3 de 5 estrelas3.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os dispositivos de prevenção de refluxo do conjunto de válvula de retenção dupla sem chumbo* da série LF709 ajudam a impedir que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável. Esta série possui um design de verificação modular para fácil manutenção e é ideal para conexões cruzadas referenciadas identificadas em aplicações que não representam riscos à saúde. A série apresenta construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*. A pressão máxima de trabalho é 175 psi (12,06 bar).

    O revestimento neste conjunto de refluxo usa ArmorTek ® , um sistema patenteado de revestimento epóxi avançado de 3 partes projetado para limitar a corrosão induzida por micróbios (MIC) e a corrosão de substrato metálico exposto.

    O modelo IOT possui tecnologia de sensores integrada em torneiras de teste para medir flutuações de pressão em três pontos. As medições de pressão permitem avaliar o desempenho do conjunto preventor de refluxo. Um kit de conexão de monitoramento adicional é necessário para coletar, converter e transmitir valores de dados para um sistema de gerenciamento predial.

    Características

    • Taxa de fluxo máxima com baixa queda de pressão
    • Assentos substituíveis em aço inoxidável
    • Design modular e compacto para facilitar a montagem e manutenção
    • Conjuntos de molas capturados para segurança
    • Tecnologia avançada de revestimento ArmorTek™ para resistir à corrosão das partes internas
    • Sensores de pressão em modelos IOT, ativados com kit de conexão de monitoramento adicional
    • Torneiras de teste montadas no topo sem chumbo*
    • Aprovado para instalação de fluxo vertical

    Especificação
    • Keywords: backflow, backflow valve, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector assembly, double, double check, double check detector, doublecheck, epoxy, fire systems, hi flow, high flow, lead free, less, less shutoff, lf, nrs, osy, polymer coating, pressure valve, preventer, quarter turn shutoff, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure, reducing valve, rpz, rpza, shut off, shut-off, shutoff, ss check, ss dcda, ss double check, strainer, tri-link, valve, vlv

      Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510-92 IAPMO PA 31 USC Manual for Cross-Connection Control, 8th Edition
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7208
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-08-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States