Publicar produtos
Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100
Watts

Lead Free* Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3100

Traduzido por Google,
As conexões para tubos flangeados dielétricos sem chumbo da série LF3100 são usadas em aplicações comerciais e residenciais para evitar corrosão acelerada e deterioração no sistema de tubulação devido a correntes galvânicas e parasitas. Ele é instalado entre tubos feitos de metais diferentes e possui uma conexão de rosca de tubo de ferro para solda de cobre. Consiste em um encaixe de flange e uma junta. A série LF3100 é ideal em aplicações como tanques de armazenamento de água quente, condicionadores de água e ar, tanques de processamento, tubulação de vapor, gás e água. Pressão máxima: 175psi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7210
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText