Publicar produtos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 1,200 Gallons Per Day - PWR2511

Traduzido por Google,
Taxas de fluxo: até 1.200 galões por dia (4.542 lpd)
Os sistemas de osmose reversa (RO) da série PWR2511 são unidades RO de alta pressão de grau comercial para a redução do total de sólidos dissolvidos da água. Eles são projetados para fornecer água com qualidade de osmose reversa com taxas de produção que variam de 150 a 1.200 galões por dia. As unidades padrão são projetadas para montagem na parede. Onde a montagem no piso for preferida, o kit opcional de montagem no piso Modelo No. PWR2864 pode ser especificado. A osmose reversa é um processo em que a água de alimentação de alta pressão é alimentada em uma câmara de membrana semipermeável. Na câmara, a água pura passa através do material da membrana e sai como água permeada purificada. Os sais minerais dissolvidos não podem passar através da membrana e se tornar um fluxo de refugo concentrado que é enviado para o dreno. Esses sistemas RO usam membranas de alta rejeição para atingir uma rejeição iônica de NaCl média mínima de 95%.
Características
  • Estrutura de suporte montada na parede de aço inoxidável 304
  • Caixas de membrana de alta pressão de aço inoxidável 316L 300psi
  • Manômetros para entrada/saída do pré-filtro e pressão de alimentação da membrana
  • Interruptor de segurança de baixa pressão da água de alimentação
  • Controlador baseado em microprocessador com reinicialização automática atrasada após desligamento por baixa pressão
  • Membranas de alta pressão/alta rejeição com 95% de rejeição média mínima de sal
  • Permeie e rejeite medidores de vazão de água
  • Válvulas de rejeição e reciclagem ajustáveis
  • Interruptor de pressão de permeado e válvula de retenção
  • Válvula solenóide de entrada automática
  • Lavagem automática de membrana
Especificação
  • Keywords: brackishwatertreatment, clear water, complete ro system, desalination, filter, four stage zero waste reverse osmosis, green product, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, nsf certified, osmoticpressure, repair kit, residential, reverseosmosissystem, ro, ro tdsremoval, spotfreerinse, storage tank, tdsreduction, totaldissolvedsolids, water conservation, water filtration, watts, zero waste,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7289
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States