Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 5,400 Gallons Per Day - PWR4011
Traduzido por Google,
Taxas de fluxo: até 5.400 galões por dia (20.439 lpd) Os sistemas de osmose reversa (RO) da série PWR4011 são unidades RO de baixa energia de grau comercial para a redução do total de sólidos dissolvidos da água. Eles são projetados para fornecer água com qualidade de osmose reversa com taxas de produção que variam de 1.800 a 5.400 galões por dia. Estas unidades são projetadas para instalações de montagem em parede. A osmose reversa é um processo em que a água de alimentação de alta pressão é alimentada em uma membrana semipermeável. Na membrana, a água pura passa através do material da membrana e sai como água permeada purificada. Os sais minerais dissolvidos não podem passar através da membrana e se tornar um fluxo de refugo concentrado que é enviado para a chuva. Esses sistemas RO usam membranas de baixa energia para atingir uma rejeição iônica de NaCl média mínima de 95%. Características
Tubulação de alta pressão em aço inoxidável
Estrutura de suporte montada na parede de aço inoxidável 304
Caixas de membrana de alta pressão de aço inoxidável 316L 300psi
Manômetros para entrada/saída do pré-filtro e pressão de alimentação da membrana
Interruptor de segurança de baixa pressão da água de alimentação
Controlador baseado em microprocessador com reinicialização automática atrasada após desligamento por baixa pressão
Nível do tanque e entradas de intertravamento de pré-tratamento
Membranas de baixa energia com 95% de rejeição média mínima de sal