Publicar produtos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 30 Gallons Per Minute - PWR4024

Traduzido por Google,
Taxas de fluxo: até 30 gpm (113 lpm)
Os sistemas de osmose reversa (RO) da série PWR4024 são unidades RO de alta pressão de grau comercial para a redução do total de sólidos dissolvidos da água. Eles são projetados para fornecer água com qualidade de osmose reversa com taxas de produção que variam de 20 a 30 galões por minuto. Essas unidades são projetadas para instalações de montagem no piso. A osmose reversa é um processo em que a água de alimentação de alta pressão é alimentada em uma membrana semipermeável. Na membrana, a água pura passa através do material da membrana e sai como água permeada purificada. Os sais minerais dissolvidos não podem passar através da membrana e se tornar um fluxo de refugo concentrado que é enviado para o dreno. Esses sistemas RO usam membranas de alta pressão/alta rejeição para atingir uma rejeição iônica de NaCl média mínima de 97%.
Características
  • Estrutura de suporte de aço carbono revestido a pó
  • Carcaças de membrana de alta pressão FRP de 300psi resistentes à corrosão
  • Manômetros para entrada/saída do pré-filtro, alimentação de membrana e pressão de água rejeitada
  • Interruptor de segurança de baixa pressão da água de alimentação
  • Controlador digital baseado em microprocessador com reinicialização automática atrasada após desligamento por baixa pressão
  • Medidor de condutividade de água permeada com saída de alarme de alta condutividade
  • Nível do tanque e entradas de intertravamento de pré-tratamento
  • Membranas de alta pressão/alta rejeição com 97% de rejeição média mínima de sal
  • Permeie, rejeite, recicle e rejeite medidores de vazão de água
  • Válvulas de rejeição e reciclagem ajustáveis
  • Válvula de retenção de permeado
  • Válvula de diafragma de entrada automática
  • Pré-filtro de aço inoxidável 316 de alto fluxo de 90 galões por minuto
Especificação
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7294
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização