Publicar produtos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 120 Gallons Per Minute - PWR8024

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Taxas de fluxo: até 120 gpm (453 lpm)
Os sistemas de osmose reversa (RO) da série PWR8024 são unidades RO de alta pressão de grau comercial para a redução do total de sólidos dissolvidos da água. Eles são projetados para fornecer água com qualidade de osmose reversa com taxas de produção que variam de 40 a 100 galões por minuto. Essas unidades são projetadas para instalações de montagem no piso. A osmose reversa é um processo em que a água de alimentação de alta pressão é alimentada em uma membrana semipermeável. Na membrana, a água pura passa através do material da membrana e sai como água permeada purificada. Os sais minerais dissolvidos não podem passar através da membrana e se tornar um fluxo de refugo concentrado que é enviado para o dreno. Esses sistemas RO usam membranas de alta pressão/alta rejeição para atingir uma rejeição iônica de NaCl média mínima de 99%.
Características
  • Lavagem automática de membrana
  • Estrutura de suporte de aço carbono revestido a pó
  • Carcaças de membrana de alta pressão FRP de 300psi resistentes à corrosão
  • Manômetros para entrada/saída do pré-filtro, descarga da bomba, alimentação da membrana e pressão da água rejeitada
  • Interruptor de segurança de baixa pressão da água de alimentação
  • Controlador digital baseado em microprocessador com reinicialização automática atrasada após desligamento por baixa pressão
  • Medidor de Condutividade de Água Permeada com saída de alarme de alta condutividade e porcentagem de rejeição iônica exibida
  • Nível do tanque e entradas de intertravamento de pré-tratamento
  • Membranas de alta pressão/alta rejeição com 99% de rejeição média mínima de sal
  • Permeie, rejeite, recicle e rejeite medidores de vazão de água
  • Válvulas de rejeição e reciclagem ajustáveis
  • Válvula de retenção de permeado
  • Válvula de diafragma de entrada automática
Especificação
  • Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7295
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States