Publicar produtos
Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins
Watts

Dead Level® Catch Basins - 24 in. Dead Level® Trench Drain System Catch Basins

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Bacia coletora CB-624 ou CB-2424 para sistema de drenagem de vala pré-inclinada Watts Dead Level ®, 6 pol. (152 mm) ou 24 pol. (610 mm) (especifique) de largura x 24 pol. (610 mm) de comprimento x 24 pol. (610 mm) de profundidade, com corpo de polipropileno preenchido com talco estabilizado a UV com conexões de saída de cubo de 4 pol. (102 mm) e 6 pol. (152 mm) e polipropileno (somente 6 pol. de largura) ou estrutura de ferro dúctil. A Bacia de Captura deve ser ancorada na estrutura, com (especificar) grades e bloqueios para se adequar à classificação de carga da Classe DIN (especificar). A instalação deve ser realizada de acordo com as recomendações do fabricante.

Especificação
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7457
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States