Publicar produtos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E

Traduzido por Google,
As uniões dielétricas sem chumbo* da série LF4001E apresentam uma rosca de tubo de ferro fêmea para conexão de solda. Em conformidade com o padrão ASSE 1079-2005 da Sociedade Americana de Engenharia Sanitária. Essas uniões são projetadas para serem instaladas entre tubos feitos de metais diferentes para evitar corrosão acelerada e deterioração no sistema de tubulação devido a correntes galvânicas e parasitas. Pressão máxima: 250psi (17,2 bar). Temperatura máxima: 180°F (82°C)
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009). Meets American Society of Sanitary Engineers ASSE Standard 1079-2005.
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7461
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas