Publicar produtos
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small

    4.2 de 5 estrelas4.2(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Série LF909-FS O conjunto pequeno de válvula de pressão reduzida evita o refluxo e bloqueia o fluxo reverso de água poluída que entra no abastecimento de água potável, onde existe um risco potencial à saúde. Um projeto exclusivo de válvula de alívio proporciona desempenho de descarga substancialmente melhorado durante condições de emergência de contrasifonagem e contrapressão combinadas. Disponível nos tamanhos 3/4 a 2 pol.

    A série pode ser instalada horizontalmente ou verticalmente sem o uso de ferramentas especiais. O design modular compacto facilita a manutenção para reparos em linha.

    Esta série apresenta um sensor de inundação integrado instalado de fábrica com tecnologia SentryPlus Alert® para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado através de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta, enviando notificação de detecção de inundação ao pessoal da instalação. Kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Características

    • Sensor integrado na válvula de alívio com proteção contra inundações
    • Recurso de alerta de inundação disponível com kit de conexão adicional, compatível com BMS e comunicação celular
    • Construção sem chumbo
    • O design exclusivo da válvula de alívio proporciona capacidade máxima durante condições de emergência
    • O design modular compacto facilita a manutenção para reparos em linha
    • Não são necessárias ferramentas especiais para manutenção
    • Instalação horizontal ou vertical (para cima ou para baixo) apenas em tamanhos limitados
    Especificação
    • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLF909-FS-Small
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCobre
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors