Publicar produtos
Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A
Watts

Lead Free* Water Hammer Arrestors - LF150A

Traduzido por Google,
Os supressores de golpe de aríete da série LF150A sem chumbo* são usados em aplicações residenciais para controlar o choque de pressão da água e evitar condições de golpe de aríete. Consiste em uma câmara de ar pré-carregada que é recarregável, uma tampa de vedação hermética, conexão de válvula de pneu padrão para facilitar o carregamento, topo de aço inoxidável, diafragma selado, câmara inferior de aço inoxidável e adaptador hexagonal de latão para fácil instalação. Pode ser instalado em sistemas de encanamento novos ou existentes em qualquer ângulo. A série LF150A é ideal para lava-louças, lava-roupas e torneiras de fechamento rápido. Supressor de golpe de aríete modelo LF150A-HA com rosca de mangueira de 20 mm (3/4 pol.) para máquinas de lavar e o modelo LF150-HA é de apenas 20 mm (3/4 pol.). Pressão máxima de trabalho: 150psi (10,3 bar), Pressão máxima de choque: 200psi (13,8 bar), Velocidade máxima: 10 FPS
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 1-1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI 372
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7515
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosWater Hammer Arrestors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos