Publicar produtos
Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA
Watts

Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Série LF757DCDA Conjuntos de detectores de verificação dupla sem chumbo* evitam que o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Sua carcaça compacta consiste em duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de fechamento e quatro torneiras de teste. Possui uma carcaça e manga de aço inoxidável e é 70% mais leve que os designs tradicionais. A série LF757 foi projetada para aplicações não perigosas à saúde e pode ser instalada sob serviço de pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Esta Série é usada principalmente em linhas de sprinklers contra incêndio quando é necessário monitorar o uso não autorizado de água. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
Especificação
  • Keywords: backflow, backflow valve, bibb, breaker, castiron, check, checkvalve, connection, double, doublecheck, dual, faucet, fire protection, hose, in-line, lead free, lead free bronze, lf, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, union, vacuum, valve, vlv

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7516
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas