Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN250

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água do corpo de ferro série LFN250 são projetadas para reduzir a pressão da água de entrada a um nível sensato para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Esta série é adequada para pressões de abastecimento de água de até 250psi (17,2 bar) e pode ser ajustada de 25 & #8211; 75psi (172 & #8211; 517 kPa). A configuração padrão é 50psi (345 kPa). Todas as peças podem ser reparadas de forma rápida e fácil sem remover a válvula da linha. O recurso de desvio opcional permite o fluxo de água de volta através da válvula para a tubulação principal quando as pressões, devido à expansão térmica no lado de saída da válvula, excedem a pressão na alimentação principal. O LFN250 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: NPT Connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: brass mini regulator, brass reg, brass regulator, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, pres reg, reg, water regulator, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7666
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas