Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS

Traduzido por Google,
Série LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS 2 peças, Full Port, sem chumbo* As válvulas esfera de liga de cobre e silício são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma ampla gama de líquidos e gases. Eles apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, assentos de PTFE virgem, arruela de encosto e bucim de vedação da haste ajustável, porca de vedação da haste, esfera de aço inoxidável 316, adaptador de liga de silício de cobre sem chumbo* e alça de aço. O LFFBV-3C-SS, LFFBVS-3C-SS possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* Forged Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: LFFBV-3C-SS UL/FM Approved; LFFBVS-3C-SS UL Listed; Valves comply with MSS-SP-110 standards
    Working Pressure: 600psi (41 bars) WOG non-shock; 150psi (10.3 bars) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: angle, ball valve, brass valve, dual, faucet, fbv3c, fbvs3c, full port valve, handwheel, hex shoulder, hose, hose bibb, hosebibb, lawn faucet, lead free, lead free ball valve, lf, mip, no-kink, nsf valve, sillcock, solder, tee handle, valve, vlv 2piece valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7676
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings