Publicar produtos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Traduzido por Google,
As uniões dielétricas da série LF3006 apresentam uma rosca de tubo de ferro fêmea para rosca de tubo de ferro fêmea (preta). Essas uniões são projetadas para serem instaladas entre tubos feitos de metais diferentes para evitar corrosão acelerada e deterioração no sistema de tubulação devido a correntes galvânicas e parasitas. O LF3006 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Pressão máxima: 250psi (17,2 bar).
Especificação
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7687
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas