Publicar produtos
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S

Traduzido por Google,
Os filtros de bronze da série LF777S, LFS777S sem chumbo* com padrão em estrela são projetados para proteger os componentes do sistema contra sujeira, ferrugem e outros detritos prejudiciais no sistema de tubulação. Esta série apresenta uma tampa de retenção para plugue de fechamento. O LF777S e o LFS777S apresentam construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄2" – 3" (15-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7754
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas