Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4B, LFFBVS-4B
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-4B, LFFBVS-4B

Traduzido por Google,
As válvulas de esfera de latão Série LFFBV-4B, LFFBVS-4B 2 peças, Full Port, são adequadas para uma gama completa de líquidos e gases em aplicações residenciais e comerciais.
Essas válvulas apresentam uma vedação ajustável para maior vida útil, uma haste à prova de explosão carregada pelo fundo para segurança, um anel de vedação de haste de elastômero de fluorocarbono para evitar vazamento da haste na instalação e são classificadas para 600psi WOG/150psi WSP 1/4 pol. & 3 pol. (8 e 80 mm). O LFFBV-4B, LFFBVS-4B apresenta construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Body Material: Lead Free Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard 61/8
    Working Pressure: 1⁄4"– 3" 600psi (41.4 bar) WOG non-shock; 150psi (10.3 bar) WSP
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: automatic, ball valve, brass, connect, full port, gauge, hose, import, lead free, lf, pressure, pressure gauge, relief, reseating, temperature, valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7817
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings