Publicar produtos
Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W
Watts

Lead Free* Flanged High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFF127W

Traduzido por Google,
As válvulas redutoras de pressão de água de alta capacidade flangeadas da série LFF127W são usadas em aplicações comerciais e industriais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Ele consiste em uma construção de corpo de ferro com revestimento triplo e preventivo de corrosão Lead Free* com conexões de entrada e saída flangeadas, disco substituível, câmara de diafragma intercambiável, sede de aço inoxidável substituível e haste de aço inoxidável. O tamanho de 4 pol. é rosqueado para uma linha de bypass e um regulador auxiliar. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 100psi (1,7 a 7,0 bar).
Especificação
  • Body Material: Iron
    Connection Size:
    Connection Type:
    Keywords: 1/4turn, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, lead free, lf, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced, reduced pressure valve, reducer, reducing, repair kit, rk, rpza, shut-off, valve, valve repair, vlv, water pressure reducing, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7874
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas