Publicar produtos
Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs
Watts

Dead Level® Z - Parking Deck Channel System for Precast Slabs

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Watts Dead Level Z Sistema de canal de estacionamento com estrutura de ferro dúctil de 6 pol (152 mm) de largura x 48 pol (1219 mm) de comprimento (padrão) com flange de plataforma integral, canais de polipropileno preenchidos com talco estabilizados a UV com saída inferior roscada IPS integral de 4 pol. O sistema deve ser ancorado na estrutura, com grade (especificar) para se adequar à classificação de carga da Classe DIN (especificar). Sistema para incluir conectores de estrutura, travas de grade e tampas de construção. O sistema pode ser especificado em incrementos de 1 pol (305 mm). A instalação deve ser realizada de acordo com as recomendações do fabricante.

Especificação
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8261
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains