Publicar produtos
Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs
Watts

Dead Level® S - Deck Channel for Cast in Place Slabs

Traduzido por Google,

Watts Dead Level S sistema de canal de convés com 6 pol (152 mm) de largura x 48 pol (1219 mm) de comprimento (padrão) estrutura de ferro dúctil, canais de polipropileno preenchidos com talco estabilizado UV com saída inferior rosqueada IPS de 4" integral. O sistema deve ser ancorado na estrutura , com (especificar) grade para atender a classificação de carga DIN Classe (especificar). Sistema para incluir conectores de estrutura, travas de grade e tampas de construção. Instalação a ser realizada de acordo com as instruções e recomendações do fabricante.

Especificação
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level
Especificações técnicas
  • Ref.ª única8263
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains