Os preventores de refluxo do conjunto do detector de verificação dupla série 709DCDA são projetados para evitar que o refluxo de substâncias do sistema de proteção contra incêndio não perigosas à saúde sejam bombeadas ou sifonadas para o abastecimento de água potável. Eles incorporam um medidor para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas, reduzindo significativamente as despesas anuais com água. A pressão máxima de trabalho é 175 psi (12,06 bar).
Este conjunto consiste em um corpo compacto de ferro fundido revestido usando ArmorTek®, um sistema avançado de revestimento epóxi patenteado de 3 partes projetado para limitar a corrosão induzida por micróbios (MIC) e a corrosão de substrato metálico exposto.
Para saber mais visite: https://www.watts.com/armortek
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |