Publicar produtos
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 757DCDA, 757NDCDA

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os conjuntos de detectores de verificação dupla Série 757DCDA, 757NDCDA evitam que o refluxo de poluentes que são censuráveis, mas não tóxicos, entrem no abastecimento de água potável. Sua carcaça compacta consiste em duas válvulas de retenção tri-link de operação independente, duas válvulas de fechamento e quatro torneiras de teste. Possui uma carcaça e manga de aço inoxidável e é 70% mais leve que os designs tradicionais. As séries 757, 757N são projetadas para aplicações que não trazem riscos à saúde e podem ser instaladas sob pressão contínua para proteger contra contrapressão e contra sifonagem. Esta Série é usada principalmente em linhas de sprinklers contra incêndio quando é necessário monitorar o uso não autorizado de água. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
    Especificação
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged and Grooved Connections
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: 110v, 175psi, 220v, air separator, angle, backflow, backflow preventer, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria, bacteria water filtration, ballast, bfg, boiler, boilerdrain, brass, bulb, butterfly, bypass, capacity, checkvalve, closed loop systems, dcda, detector, double, double check, doublecheck, drain, expansion tank, feedwater, fill valve, frost free, frost proof wall hydrant, gear operated, gpm, heating system, highpurge, hydronic, iron, keyoperated, lead free, meter, mipxhose, nrs, operated, osy, piv, press fitting, pressure, pressure valve, pressure zone valve, pressurized, preventer, purge, quarter turn shutoff, quarts sleeve, rdza, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, regulator, repair, rpda, rpza, sdrxhose, shut-off, stainless steel, stainless steel body, strainer, tamper switch, thread, threaded, thru-wall, ultraviolet, ultraviolet water filtration, uv, uv filtration, valve, vlv, wall hydrant, water disinfection, water filtration, watts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única868
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas