Publicar produtos
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719
    Watts

    Double Check Valve Assemblies, Bronze - 719

    4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os Conjuntos de Válvula de Retenção Dupla Série 719 são projetados para proteger o abastecimento de água potável de conexões cruzadas perigosas de acordo com os códigos nacionais de encanamento e os requisitos das autoridades de água. Consiste em uma construção de corpo em liga de bronze e elastômeros resistentes à cloramina. A Série 719 apresenta um projeto de válvula de retenção de entrada superior e acesso separado para facilitar a manutenção e é para uso em conexões cruzadas referenciadas em aplicações não perigosas para a saúde. Verifique com as autoridades de inspeção locais os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
    Especificação
    • Body Material: Bronze Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: AWWA Std C510 compliant
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)Keywords: 600wog, automatic, backflow, backflow valve, ballandstem, ballvalve, brass, bronze, by, check, checkvalve, classic, detector, diaphragm, double, doublecheck, ductile, epoxy, fullport, ilhk, iron, jumper, kit, lead free, lever handle, lf, lff100, lff1100, lff115, lffbv-3c, lffbvs-3c, master, master series, n pattern, nrs, pass, pex, plastic, pressure, pressure valve, preventer, qt, quaterturn, reducing valve, relief, repair kit, reseating, rpda, rpz, rpza, rubber parts, shut-off, solder, ss, strainer, temperature, twopiece, valve, vlv, white handle
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única874
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas