Publicar produtos
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 957, 957N, 957Z

    4.5 de 5 estrelas4.5(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Séries 957, 957N, 957Z Conjuntos de Zona de Pressão Reduzida impedem que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à retrosifonagem e/ou contrapressão. Consiste em corpo de aço inoxidável, manga e válvulas de retenção de mola de torção. As séries 957, 957N, 957Z têm um design compacto que é 70% mais leve do que os designs tradicionais e é ideal para aplicações de tubulação de risco à saúde para proteção contra contra-sifonagem ou contrapressão. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão Máxima de Trabalho: 175psi (12,06 bar).
    Especificação
    • Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
      Connection Type: Flanged
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)Keywords: 110v, 220v, airgap, automatic, backflow, backflow preventer valve, backflow preventer valve,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, backflow valve, bacteria water filtration, bfg, brass ball valve, butterfly, cfm, checkvalve, detector, discharge, double, doublecheck, drain, floor mounted, full port, gear operated, gpm, integral mounting brackets, lead free, lead free bronze, lf, lf ball valve, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, lf40xl, mini, nrs, nrs,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, osy, plate-type, plated hardware, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, rdza, reduce pressure zone, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, reducing valve, relief, reseating, rp, rpda, rpza, shut-off, spillresistant, stainless steel, steel uprights, tamper switch, temperature, ultraviolet water filtration, universal steel hanger support plate, urinal carrier, uv filtration, vacuumbreaker, valve, valves, vlv, water disinfection, water filtration, watts, welded feet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única899
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosReduced Pressure Zone Assemblies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States