Os reguladores de pressão de água de alimentação de alta capacidade da série 1156F são para uso em sistemas de aquecimento hidrônico comerciais e residenciais para encher a caldeira e o sistema de tubulação com água e para manter a pressão da água no sistema o tempo todo. Ele também fornece água de reposição para o sistema em caso de vazamentos no sistema. Consiste em uma construção de corpo de ferro e bronze com conexões de entrada e saída rosqueadas NPT, uma válvula de retenção de assento estanque, alavanca de purga para purga manual e um filtro de aço inoxidável. A série 1156F tem desempenho de alta capacidade e design de manutenção simplificado. É adequado para uso nas linhas de alimentação de caldeiras de sistemas de aquecimento hidrônicos. Também disponível com solda de união ou conexões rosqueadas de união. Pressão máxima: 100psi (6,9 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |