Publicar produtos
Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Bronze, Flanged - 77F-BI

Traduzido por Google,

Descrição:

Os filtros Série 77F-BI Bronze, Flangeados e Padrão Wye são usados em aplicações de líquido e vapor. Eles apresentam um padrão em estrela, corpo de bronze Classe 150, tela de aço inoxidável e plugue de descarga. A série 77F-BI pode ser instalada em tubo horizontal ou vertical com a conexão de descarga na extremidade inferior da tampa do retentor de tela. Pressão máxima (sem choque): 225psi (15 bar) @ 150°F (66°C) WOG; 150psi (10,3 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 8 in. (50 to 200mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWye-Pattern-Strainers-77F-BI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings