Publicar produtos
IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB
IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB
    Watts

    IntelliFlow Washing Machine Smart Water Shutoff with Wall Box - A2C-SC-WB

    Traduzido por Google,

    O desligamento de água inteligente da máquina de lavar IntelliFlow® Série A2C-SC-WB detecta o fluxo de corrente da sua máquina de lavar e desliga imediatamente o fornecimento de água se uma mangueira de entrada estourar. Basta digitalizar o código QR em seu IntelliFlow, seguir as instruções para registrá-lo online e conectá-lo à sua rede Wi-Fi local para ativar alertas de texto e e-mail em tempo real. Este modelo é o mesmo da Série A2C-SC, exceto que vem com uma caixa de parede para uma instalação ainda mais fácil.

    A válvula IntelliFlow só permite que a água entre na máquina de lavar quando a corrente elétrica indica que a máquina está em uso e fecha automaticamente as válvulas de entrada de água quando um vazamento de água é detectado. Inclui uma tomada elétrica de três pinos para receber um cabo de alimentação da máquina de lavar, caixa de parede, sensor de vazamento, um cabo de alimentação e uma tela de filtro interna substituível. Pressão máxima: 150psi (10 bar).

    Uma mangueira de máquina de lavar rompida pode descarregar 500 galões de água em uma hora, causando danos catastróficos às residências e empresas dos clientes. Ajude a proteger seus clientes e fique tranquilo com o IntelliFlow.

    Especificação
    • Features

      • Automated flood detection with real-time text and email alerts
      • Easy to install
      • Continuously monitors for the presence of water behind a washing machine
      • Floor-mounted water leak sensor that automatically shuts off water supply to washer
      • Advanced, silent electronic control device for sensing electric current
      • Replaceable internal strainer screen
      • Optional A-2 IntelliTimer allows use with 220 VAC powered washing machine or combination washer/dryer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaa2c-sc-wb-intelliflow-washing-machine-shutoff-wall-box
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Número OmniClass23-27 31 29
    • Título OmniclassMixing Valves