Publicar produtos
Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1
Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1
Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1
    Watts

    Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1

    Traduzido por Google,

    Este entreferro é utilizado com os modelos de conjuntos de zona de pressão reduzida, séries de 1/2 pol. 009, 3/4 pol. 009M2 e 009M3, 1/2 a 1 pol. 995 e 3/4 a 1 pol. 919. Fabricado em material composto preto durável. O entreferro proporciona uma separação física desobstruída entre a extremidade de descarga de uma linha de abastecimento de água potável e um reservatório de recebimento aberto. A instalação de um entreferro e uma linha de drenagem é recomendada em conjuntos de zona de pressão reduzida. Pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente (é necessário um cotovelo de ventilação para instalação vertical).

    Especificação
    • Features

      • Use with 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaairgap-p-1-composite-air-gap
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosBackflow Preventer Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors