Publicar produtos
Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16
Watts

Automatic Air Vent Valves - W-PQ21X-16

Traduzido por Google,

As válvulas de ventilação automática da série W-PQ21X-16P proporcionam ventilação automática para sistemas de distribuição de água quente ou fria. Essas válvulas eliminam o ar que possa estar presente no sistema de água.

A válvula de ventilação utiliza um flutuador para acionar o obturador, que fica localizado na parte superior da válvula. Assim que o ar é deslocado e a pressão do sistema é estabilizada, o obturador veda, impedindo o vazamento de água.

O respiro de flutuador também pode funcionar como um dispositivo anti-vácuo, pois permite a entrada de ar no sistema quando este precisa ser drenado. Ele também pode ser instalado para permitir a separação e dispersão do ar enquanto o fluido está circulando no sistema.

Especificação
  • Features

    • Body and cover are stainless steel construction
    • Air vent with silicone rubber seal
    • Impurities do not usually affect function as maximum float line of water is always lower than the valve seal
    • Float is high temperature resistant polypropylene
    • Suitable for use with water or glycol systems (less than or equal to 50% ethylene glycol)
    • Can be disassembled for inspection and cleaning
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAutomatic-Air-Vent-Valves-w-pq21x-16
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosHeating Valves & Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 21 11
  • Título OmniclassAir Outlets and Inlets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING