Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1
Watts

2-Piece, Full Port, Stainless Steel Ball Valves - S-FBV-1

Traduzido por Google,

As válvulas de esfera de aço inoxidável de 2 peças, passagem completa, série S- FBV-1 são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma gama completa de líquidos e gases. Elas apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, assentos de PTFE e mancal de encosto da haste, uma esfera e corpo de aço inoxidável e almofadas de montagem para atuação. Pressão nominal de 1000 psi WOG (sem choque) e 125 psi WSP.

Especificação
  • Features

    • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
    • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
    • Latch-Lok handle locks in open or close position


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBall-Valve-S-FBV-1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings