Publicar produtos
Boiler Pressure Relief Valves - 174A
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 174A

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas de Alívio de Pressão para Caldeiras Série 174A são usadas em aplicações de aquecimento de água quente e caldeiras de abastecimento doméstico para proteger contra pressões excessivas em todos os tipos de equipamentos de caldeiras de aquecimento de água quente. Eles têm uma construção de corpo de bronze com conexões de entrada fêmea roscada NPT e saída fêmea (dreno) roscada NPT, assento disco-metal não metálico, mola de aço inoxidável e alavanca de teste. A série 174A resiste às condições corrosivas da água, aderência e congelamento, e evita que a água e os sedimentos fiquem presos no assento. Ele é projetado para alívio de segurança de emergência e não deve ser usado como controle operacional. Ajuste de pressão padrão: 30psi (206,9 kPa). Faixa de Pressão: Em incrementos de 5psi (34,5 kPa) de 30 a 150psi (2 a 10 bar) com classificações altas correspondentes de 650.000 a 14.370.000 BTU/h.

Especificação
  • Features

    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Valve protects hot water heating boiler equipment from excessive pressure
    • Bronze body with stainless steel spring
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBoiler-Pressure-Relief-Valves-174A
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosRelief Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas