Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves. Sizes: 1/4″ – 4″ (8 – 100mm) - LFFBV-3C-M1

3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Série LFFBV-3C-M1 e LFFBVS-3C-M1 sem chumbo* 2 peças, porta completa, válvulas de esfera de latão são projetadas para uso em aplicações comerciais e industriais para uma ampla gama de líquidos e gases. Eles são construídos para um desempenho confiável com um O-ring da haste de elastômero de fluorocarbono que evita vazamentos da haste, uma haste à prova de explosão com carga inferior e uma gaxeta de haste ajustável. Os modelos LFFBV-3C-M1 possuem conexões de extremidade rosqueadas. Os modelos LFFBVS-3C-M1 possuem conexões de extremidade de solda. Disponível nos tamanhos 1/4 a 4 polegadas.

Acessórios disponíveis:

  • Kits de extensão de haste
  • Kits de alça de travamento

Características

  • A construção é corpo e adaptador de liga de silício de cobre forjado sem chumbo*
  • A esfera é usinada em latão cromado sem chumbo*
  • Certificado pelo padrão NSF/ANSI 61/8
  • As válvulas atendem ao padrão MSS-SP-110
Especificação
  • Pressure Ratings
    LFFBV-3C-M1:
    1⁄4" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 4" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP
    LFFBVS-3C-M1:
    1⁄2" – 2" 600psi (41 bar) WOG, non-shock,
    150psi (10.3 bar) WSP
    21⁄2" – 3" 400psi (27.5 bar) WOG, non-shock,
    125psi (8.6 bar) WSP

    Approvals
    1⁄4" – 4" LFFBV-3C-M1
    1⁄2" – 3" LFFBVS-3CM1
    Certified to NSF/ANSI standards 61 and 372
    1⁄4" – 2" LFFBV-3C-M1 UL/FM approved
    1⁄2" – 2" LFFBVS-3C-M1 UL Listed

    Gas Approvals (Threaded Valves Only)
    1⁄2" – 2" ASME B16.33, CSA
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)
    21⁄2" – 3" ASME B16.38, CSA,
    ASME B16.44
     1⁄2 psig, 5psig, and 125psig (14, 34 and 862 kPa)
    @ -40ºF to 125ºF (-40ºC to 52ºC)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBrass-Ball-Valves-LFFBV-3C-M1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings