Publicar produtos
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03
    Watts

    Full Lug Style Butterfly Valves - Import - BF-03

    4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As Válvulas Borboleta Full Lug Style Série BF-03 são usadas em HVAC, irrigação, OEM, aplicações comerciais e institucionais e sempre que o fechamento positivo for necessário para controlar o fluxo de líquidos, gases e lamas. Possui construção de corpo de ferro, eixo de aço inoxidável, almofada de montagem para alavanca de 10 posições, operador de engrenagem ou atuador. Disponível com discos de ferro dúctil, bronze de alumínio ou aço inoxidável e assentos em EPDM, Buna ou Viton. A classificação de pressão para 2 pol. ‒ 12 pol. (50 ‒ 300 mm) é 200psi WOG. 14 pol. ‒ 24 pol. (350 ‒ 600 mm) é 150psi WOG.

    Especificação
    • Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Choice of either ductile iron, aluminum bronze, or 316 stainless steel discs
      • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
      • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
      • Complies with API 609 and MSS-SP 67 standards .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaButterfly-Valve-BF-03
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Código UNSPSC40141619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoButterfly valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Título CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniclassButterfly Valves