Publicar produtos
Ball Float Backwater Valve - BV-300
Watts

Ball Float Backwater Valve - BV-300

Traduzido por Google,

A válvula de refluxo de bóia de esfera Watts BV-300 é projetada com ferro fundido revestido de epóxi para longa vida útil e durabilidade. Possui conexões sem cubo para fácil instalação, um anel de bronze removível e um assento de neoprene. É compatível com BAA.

Especificação
  • Features

    • Epoxy coated cast iron
    • Neoprene seat
    • Serviceable bronze ring
    • Installs at drain outlet
    • No hub connections



    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabv-300-ball-float-backwater-valve
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosDrainage Specialties
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves