Publicar produtos
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

Traduzido por Google,

A Válvula de Equilíbrio de Fluxo Dinâmico Série W-DP71 é usada principalmente para sistemas de ar condicionado e aquecimento. Ele pode garantir que o fluxo através da válvula de balanceamento de fluxo dinâmico permaneça como o fluxo de projeto ou não exceda o fluxo de projeto quando a cabeça da bomba muda ou a cabeça do sistema muda. Geralmente usado em um sistema de fluxo constante.

Especificação
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosAir Conditioning > Balancing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia