Publicar produtos
Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK
Watts

Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Função: Realizar a continuidade do meio dutoviário e controle de fluxo médio; Área de aplicação: água de alimentação municipal e industrial, linhas de transferência de água agrícola, etc.

Especificação
  • Features

    • Long service life and high reliability
    • Simple structure for easy operation
    • Good interchangeability of parts; no-pin and no-backrest structure, more reliable sealing
    • Easy installation and good seal performance


    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElectric-Switch-type-Wafer-Centre-line-Butterfly-Valve-W-W1111-EK
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Código UNSPSC40141619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoButterfly valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Título CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Número OmniClass23-27 31 17
    • Título OmniclassButterfly Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia
    China