Publicar produtos
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Watts Drenage Products Dreno de piso de grande capacidade FD-1390 com 15 pol. x 15 pol. (381 x 381) superior, reservatório grande revestido de epóxi e grade de ferro dúctil resistente (padrão) com área livre de 81 polegadas quadradas.

  • Grelha de ferro dúctil para serviço pesado oferece resistência ao impacto e durabilidade superiores
  • Vários tamanhos de tubos e tipos de saída disponíveis
  • O balde de sedimentos está disponível como opção
  • Extra grande capacidade e cárter revestido de epóxi
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFD-1390
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText