Publicar produtos
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS
    Watts

    Bolt-On Funnels - FD-FUNNELS

    Traduzido por Google,

    Watts FD-Funnels funil aparafusado em ferro fundido com revestimento epóxi, bronze niquelado ou aço inoxidável.

    Especificação
    • Features

      • Bolt-on style funnel
      • Attach to any floor drain grating with underside bolt
      • Round or oval for multiple condensate lines
      • Optional cast iron, nickel, bronze, or stainless steel

      Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFD-funnels-bolt-on-funnels
    • Familia de productoDrainage Solutions
    • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Floor & Area Drains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains