Publicar produtos
Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101
Watts

Smart Whole-Home Solution for Lead, PFOA/PFOS, Cyst, Chlorine Taste and Odor - BB-S101

Traduzido por Google,

Watts Big Bubba® BB-S101 é uma solução inteligente para toda a casa projetada para aplicações de ponto de entrada. É certificado pelas normas NSF/ANSI para a redução de chumbo, PFOA/PFOS, gosto de cloro e odores e cistos, bem como pela Norma NSF/ANSI/CAN 372 para conformidade sem chumbo e está em conformidade com os requisitos da norma CSA.B483.1. O BB-S101 é testado independentemente para reduzir cloraminas. Seu cartucho de filtro de bloco de carbono de 0,5 mícron também ajuda a reduzir sedimentos finos para uma água de qualidade superior.

Este sistema inclui um monitor de fluxo volumétrico inteligente que alerta o usuário via SMS/e-mail quando as trocas do cartucho do filtro são necessárias. Aceita um único cartucho de filtro para fácil instalação e manutenção. A carcaça do filtro deste sistema durável é construída em polipropileno reforçado com vidro reforçado com porta de medição reforçada em latão para que não lasque, enferruje ou amassa. Este sistema inclui um manômetro de entrada, conexões de entrada/saída FNPT de 1 IN e parafusos de montagem para montagem no piso.

Especificação
  • Features

    • Lead and cysts reduction
    • PFOA/PFOS reduction
    • Chlorine and chloramine taste and odors reduction
    • Includes a Smart Volumetric Flow Monitor that sends SMS/email alerts when filter changes are due


    Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFilter-Housing-System-BB-S101
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosFiltration Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização