Publicar produtos
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F
    Watts

    Fire System Pressure Reducing Valve - M115F, M1115F

    Traduzido por Google,

    As válvulas redutoras de pressão Série Watts M115F (Globo) e M1115F (Ângulo) atendem a todos os requisitos para serviços de proteção contra incêndio listados pela UL. Eles reduzem automaticamente uma pressão de entrada mais alta para uma pressão de saída inferior ajustável, independentemente da mudança na taxa de fluxo ou na variação da pressão de entrada. Disponível como globo em flangeado e ranhurado e angular em flangeado.

    Especificação
    • Features

      • Factory tested and downstream pressure preset to 500 kPa as standard
      • Dual pressure gauges as standard, for ease of setting and confidence in performance
      • Pressure reducing control is a normally open pilot with an adjustable spring load to maintain a constant downstream pressure
      • Stainless steel trim as standard, for greater reliability & service life


      Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafire-system-pressure-reducing-valve-m115f-m1115f
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosAutomatic Control Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalDuctile Iron
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_16
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl valves
    • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilidade da região

    Oceânia