Publicar produtos
Flange Ball Valve - W-Q41F-16C (DN50-DN150)
Watts

Flange Ball Valve - W-Q41F-16C (DN50-DN150)

4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Função: Usado principalmente para cortar ou acessar a mídia da tubulação, e também pode ser usado para regulação e controle de fluidos; Área de aplicação: Indústria da construção civil, tratamento de água, etc.;

Especificação
  • Features

    • Compact structure and reliable sealing; Simple structure and convenient maintenance;
    • The sealing surface and the spherical surface are in a closed state and are not easily eroded by the medium; easy to operate, quick to open and close, and easy to repair;
    • The direction of media flow is unrestricted;
    • Small fluid resistance

    Available in China ONLY


    Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFlange-Ball-Valve-W-Q41F-16C
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

Ásia