Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1
Watts

2-Piece, Full Port, Cast Iron Flanged Ball Valves - G4000M1

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de esfera flangeadas de ferro fundido de 2 peças, porta completa, Série G4000M1 são usadas em aplicações comerciais de HVAC e vapor. Possui uma classificação de vapor de 125psi, esfera e haste de aço inoxidável, sedes e gaxetas de PTFE, uma placa de batente revestida de aço e uma alça de ferro dúctil. A série G4000M1 possui operação de quarto de volta, fechamento positivo e é ideal para substituição de válvulas gaveta de ferro fundido. O G4000M1 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*. A classificação de pressão é 125psi WSP, 200psi CWP.

Características

  • Ideal para substituir válvulas de gaveta de ferro fundido
  • Usado em aplicações comerciais de HVAC e vapor
  • Válvula revestida com epóxi aprovada pela FDA disponível
  • Mesmas dimensões de ponta a ponta das válvulas de gaveta de ferro flangeadas convencionais
Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicag4000m1-ball-valve
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States