Publicar produtos
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Traduzido por Google,

Série GRD-650 dreno de plantador de telhado verde de ferro fundido revestido de epóxi com braçadeira inferior e cúpula de alumínio blindado de aço inoxidável, tubo vertical ABS perfurado, cúpula superior de alumínio blindado de aço inoxidável de travamento automático e nenhuma saída de cubo (padrão).

Especificação
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGRD-650-Roof-Drain
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosRoof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING