Publicar produtos
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Traduzido por Google,

As saídas de ar de alta capacidade da série DuoVent com recurso de ventilação manual são usadas em aplicações de aquecimento hidrônico comerciais e residenciais para fornecer ventilação automática de ar para sistemas de distribuição de água quente ou fria. Consiste em uma construção de corpo em latão com conexão NPT fêmea, tampa em latão, respiro com vedação de borracha de silicone, persiana, boia de polietileno com bujão de válvula, respiro automático com tampa preta e respiro manual com tampa vermelha. A série DuoVent tem alta capacidade e alta temperatura e é ideal para uso com sistemas de glicol ou para uso como dispositivo anti-vácuo. Pode ser desmontado para inspeção e limpeza.

Especificação
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHigh-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
  • Grupo de produtosHeating Valves & Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 21 11
  • Título OmniclassAir Outlets and Inlets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING