Publicar produtos
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

Traduzido por Google,

O Smart Boiler Expansion 294EXP expande o Smart Boiler Control 294 em grupos de quatro caldeiras até um máximo de dezesseis caldeiras. O 294EXP se conecta ao Smart Boiler Control 294 através de um cabo de comunicação de três fios.

Características

  • Indicadores de status de LED para energia, comunicação, cada caldeira e bomba/válvula
  • Expansão para 4 caldeiras
  • comunicação de 3 fios
  • Configuração da caldeira selecionada por interruptores DIP
Especificação
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatekmar-294EXP
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de produtosControls > Multi-Staging
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMeasuring and metering products
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-27 11 15
    • Título OmniclassFlow Measuring Instrument And Controls
    • Código CSI UniFormat IID3060
    • Título CSI UniFormat IIControls and Instrumentation